Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 193600 lm, 5700 K, CRI90, Simmetrica, Interact Ready, IP66
BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX
Descrizione prodotto
Floodlight for televised sports, Alluminio, Alluminio, Staffa di montaggio regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DMX, 193600 lm, 1500 W, 129 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Simmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione fino a 10 kV, modo differenziale, Unità di connessione 5 poli, Equipaggiamento omologato FIBA, FIFA Quality Pro
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED2200 [LED module 220000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Unità elettrica/alimentatore
- -
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni