Italia - Italiano

Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 130830 lm, 5700 K, CRI90, Simmetrica, Interact Ready, IP66

BVP418 1470/957 BV S2 T35 OUT PSDMX

Descrizione prodotto

Floodlight for televised sports, Alluminio, Alluminio, Staffa di montaggio regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DMX, 130830 lm, 1010 W, 130 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Simmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione fino a 10 kV, modo differenziale, Unità di connessione 5 poli, Equipaggiamento omologato FIBA, FIFA Quality Pro

Codice d'ordine: 38292400
Codice d'ordine completo: 872110338292400

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED1470 [LED module 147000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Unità elettrica/alimentatore
-
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060890 it_IT pdf 559.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060890_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300060890_EU
Risorse multiple - Visuals