Italia - Italiano

Signify Clearflood gen2

Clearflood gen2: la soluzione TCO ottimizzata per aree generali e impianti sportivi amatoriali

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
79614000
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
79618800

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Questa nuova generazione della gamma Clearflood porta il costo totale di proprietà del tuo progetto a un livello superiore. La gamma è disponibile in 3 dimensioni (BVP655, BVP656, BVP657/BVP658) con diverse opzioni di finitura e facilità di manutenzione, e sfrutta il modulo LED dei nostri proiettori di punta per applicazioni Recreational, Sports & Area. Questo modulo LED è ottimizzato infatti per le applicazioni sportive e per grandi spazi come hub logistici, parcheggi all'aperto e aree di stoccaggio. Ora un approccio progettuale innovativo consente la disponibilità di opzioni connesse come la presa SR, completamente integrata nell'alloggiamento del proiettore, e un multisensore sulla staffa. La gamma di prodotti è compatibile con i sistemi Interact.

Vantaggi

  • Costo totale di proprietà ottimizzato grazie a un buon equilibrio tra investimento iniziale e costi operativi

  • Compatibile con i sistemi Interact

Caratteristiche

  • Dispone di piastre LED e ottiche dedicate per applicazioni in ambiti Sport & Grandi Aree

  • 3 diverse dimensioni: piccola (BVP655), media (BVP656), grande (BVP657 e BVP658)

Applicazioni

  • Stadi e impianti sportivi
  • Aeroporti
  • Produzione
  • Magazzini
  • Porto

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Clearflood gen2 it_IT pdf 884.9 kB
Istruzioni per l'installazione
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 3.5 MB

Immagini

Family-Photographs-Clearflood gen2
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Clearflood gen2
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Clearflood gen2 X-large BVP658 EPD pdf 1.3 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-ClearFlood-gen2-Large-BVP657 pdf 1.1 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-ClearFlood-gen2-Small-BVP655 pdf 1005.2 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-ClearFlood-gen2-Medium-BVP656 pdf 1.3 MB