Signify Clearflood gen2, 172 W, 25431 lm, 4000 K, CRI70, Asimmetrica, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU
Descrizione prodotto
Alluminio, Alluminio, Unità di alimentazione (On/Off), 25431 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, 6/8 kV, Unità di connessione 3 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni