Italia - Italiano

Signify Clearflood gen2, 172 W, 23100 lm, 4000 K, CRI70, Asimmetrica, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU

Descrizione prodotto

Alluminio, Alluminio, Unità di alimentazione (On/Off), 23100 lm, 172 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, 6/8 kV, Unità di connessione 3 poli

Codice d'ordine: 79612600
Codice d'ordine completo: 872016979612600

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED300 [LED module 30000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU txt 10.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060551 it_IT pdf 150.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060551_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300060551_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB