Italia - Italiano

Signify OptiSpace

Creazione di paesaggi attraenti nel centro delle città

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

OptiSpace è una soluzione creativa di colonnine luminose che consente di creare uno spazio urbano più attraente e incentrato sulle persone, evitando la verticalizzazione del paesaggio urbano. OptiSpace offre tutto questo e molto di più, garantendo al contempo un TCO interessante per il tuo investimento. Grazie alle diverse opzioni di controllo è possibile ridurre il consumo energetico e ridurre ulteriormente il TCO. Inoltre, grazie alle eccellenti e ottimizzate opzioni di distribuzione della luce, è possibile massimizzare la spaziatura tra le colonnine luminose, riducendo così al minimo il numero di punti luce da installare. Per adattarsi a diversi schemi di design, OptiSpace è disponibile anche in diversi colori: il colore standard è Ultra Dark Grey, ma altri colori sono disponibili su richiesta.

Vantaggi

  • Design discreto che si integra con i moderni spazi cittadini

  • Costo totale di proprietà interessante

Caratteristiche

  • Permette un elevata interdistanza, fino a 20 metri

  • Emissione luminosa fino a un massimo di 4300 lm

Applicazioni

  • Parchi e piazze
  • Percorsi pedonali e piste ciclabili
  • Facciate di palazzi e parcheggi

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet OptiSpace it_IT pdf 4.5 MB
Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 753.2 kB

Immagini

Family-Photographs-OptiSpace
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-OptiSpace
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-OPTISPACE-BOLLARD-BCB500-Ref-912300024101 pdf 1.0 MB