Signify OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Asimmetrica, Classe di isolamento II, IP66
BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR
Descrizione prodotto
Bollard, H848 mm, Alluminio pressofuso, Nero, Universale per diametro 42-60 mm regolabile, Unità di alimentazione (On/Off), 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Cavo 1,5 m senza spina, Cavi a terminali liberi
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED27 [LED module 2700 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni