Signify OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Simmetrica, Classe di isolamento I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Descrizione prodotto

Bollard, H848 mm, Alluminio pressofuso, Nero, Universale per diametro 42-60 mm regolabile, Unità di alimentazione (On/Off), 4900 lm, 37.2 W, 132 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Simmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Cavo 1,5 m senza spina, Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 48118600
Codice d'ordine completo: 871869948118600

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED56 [LED module 5600 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024101 it_IT pdf 4.1 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Immagini

Product-Photographs-912300024101_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024101_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
OptiSpace-BCP500-3D08.sat sat 35.0 kB
Disegni CAD
OptiSpace-BCP500-3D09.r3d r3d 117.8 kB
Disegni CAD
OptiSpace-BCP500-3D03.dwg dwg 349.0 kB
Disegni CAD
OptiSpace-BCP500-3D04.dxf dxf 376.0 kB
Disegni CAD
OptiSpace-BCP500-3D07.max max 1.0 MB
Disegni CAD
OptiSpace-BCP500-3D05.m3d m3d 45.5 kB

Plug-in software

IES
IES File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR LDT