Italia - Italiano

Philips CoreLine Regletta, All-in, 71 W, 45.5 W, L1800 mm, 6400 lm, 10000 lm, 3000 K, 4000 K, Opale, IP20/40

BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800

Descrizione prodotto

L1800 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 6400 lm, 10000 lm, 71 W, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 76842099
Codice d'ordine completo: 872016976842099

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 txt 4.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401850787 it_IT pdf 1.0 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.5 MB

Immagini

Product-Photographs-911401850787_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401850787_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 IES
File di revisione
BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 911401850787 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 655.5 kB