Italia - Italiano

Philips CoreLine Regletta, 17 W, L600 mm, 2200 lm, 4000 K, Opale, IP20/40, TW1-ready

BN126C LED22S/840 PSU L600

Descrizione prodotto

L600 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 2200 lm, 17 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angolo del fascio 120°, Opale, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 94874799
Codice d'ordine completo: 871951494874799

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BN126C LED22S/840 PSU L600 txt 4.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401833584 it_IT pdf 359.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 951.9 kB

Immagini

Product-Photographs-911401833584_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401833584_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BN126C LED22S/840 PSU L600 IES
File di revisione
BN126C LED22S/840 PSU L600 911401833584 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED22S/840 PSU L600 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED22S/840 PSU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED22S/840 PSU L600 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED22S 840 PSU L600 911401833584 pdf 618.5 kB