Descrizione prodotto
L1200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 4100 lm, 39 W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angolo del fascio 120°, Opale, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base