Italia - Italiano

Philips StoreFlow, Track flood (double), 65 W, 8400 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, Ottica asimmetrica doppia, Argento

ST762T 39S/PW935 WIA SI

Descrizione prodotto

Track flood (double), Alluminio, Argento, Driver wireles Interact System Ready, 8400 lm, 65 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Ottica asimmetrica doppia, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 01169400
Codice d'ordine completo: 872016901169400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102531 it_IT pdf 432.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102531_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102531_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST762T 39S/PW935 WIA SI IES
File di revisione
ST762T 39S/PW935 WIA SI 910505102531 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/PW935 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/PW935 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/PW935 WIA SI LDT