Italia - Italiano

Philips StoreFlow, Track flood (double), 45.5 W, 6000 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ottica asimmetrica doppia, Argento

ST762T 27S/PW940 DIA SI

Descrizione prodotto

Track flood (double), Alluminio, Argento, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 6000 lm, 45.5 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Ottica asimmetrica doppia, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505102527
Codice d'ordine completo: 872016901165600

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102527 it_IT pdf 432.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102527_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102527_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST762T 27S/PW940 DIA SI IES
File di revisione
ST762T 27S/PW940 DIA SI 910505102527 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW940 DIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW940 DIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW940 DIA SI LDT