Italia - Italiano

Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Ottica asimmetrica doppia, Bianco

ST762T 27S/840 PSU WH

Descrizione prodotto

Track flood (double), Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Ottica asimmetrica doppia, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 01162500
Codice d'ordine completo: 872016901162500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102524 it_IT pdf 312.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102524_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102524_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST762T 27S/840 PSU WH IES
File di revisione
ST762T 27S/840 PSU WH 910505102524 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/840 PSU WH LDT