Philips StoreFlow, Track flood (double), 37 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Ottica asimmetrica doppia, Nero
ST762T 27S/830 DIA BK
Descrizione prodotto
Track flood (double), Alluminio, Nero, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 5400 lm, 37 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Ottica asimmetrica doppia, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 2 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni