Italia - Italiano

Philips StoreFlow, Track flood (single), 32.5 W, 4100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, Angolo del fascio asimmetrico, Argento

ST761T 39S/PW930 WIA SI

Descrizione prodotto

Track flood (single), Alluminio, Argento, Driver wireles Interact System Ready, 4100 lm, 32.5 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Angolo del fascio asimmetrico, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505102518
Codice d'ordine completo: 872016901156400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102518 it_IT pdf 423.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102518_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102518_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST761T 39S/PW930 WIA SI IES
File di revisione
ST761T 39S/PW930 WIA SI 910505102518 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 39S/PW930 WIA SI LDT