Italia - Italiano

Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Angolo del fascio asimmetrico, Bianco

ST761T 27S/830 PSU WH

Descrizione prodotto

Track flood (single), Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Angolo del fascio asimmetrico, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505102517
Codice d'ordine completo: 872016901155700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102517 it_IT pdf 304.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102517_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102517_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST761T 27S/830 PSU WH IES
File di revisione
ST761T 27S/830 PSU WH 910505102517 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 27S/830 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 27S/830 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 27S/830 PSU WH LDT