Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini

Un proiettore piccolo e sostenibile dal design elegante e discreto

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

GreenSpace Evo Mini è un proiettore di illuminazione sostenibile caratterizzato da un design elegante e discreto. Ciò rende il proiettore la scelta ideale per applicazioni nei settori dell'ospitalità e della vendita al dettaglio di moda. Il corpo stampato in 3D è realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari, mentre il dissipatore di calore è realizzato con l'85% di alluminio riciclato. Grazie al suo design circolare, l'apparecchio è aggiornabile, riutilizzabile, completamente riparabile e riciclabile. Tutto ciò, unito all'elevata efficienza energetica, rende il proiettore GreenSpace Evo Mini una scelta sostenibile. I nuovi riflettori profondi PerfectAccent assicurano un effetto luce con maggiore brillantezza e un comfort visivo migliorato per l'acquirente. Un'ulteriore personalizzazione di colori e texture è possibile tramite Philips MyCreation

Vantaggi

  • Il design elegante e sottile si adatta perfettamente a qualsiasi installazione

  • Più brillantezza e più comfort per gli occhi con i riflettori profondi PerfectAccent

Caratteristiche

  • Accesso senza utensili all'ottica, al LED e al vetro frontale

  • Riparabile e aggiornabile con strumenti standard

Applicazioni

  • Negozi di moda
  • Hotel, ristoranti e bar
  • Strutture residenziali

Avvertenze e sicurezza

  • La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con elevati livelli di polvere, si consiglia vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)

  • Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini it_IT pdf 597.0 kB

Immagini

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini
Risorse multiple

Plug-in software

Family-IES-GreenSpace Evo Mini
Risorse multiple