Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini, 9.7 W, 1350 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Bianco

ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401

Descrizione prodotto

Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 1350 lm, 9.7 W, 140 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario

Codice d'ordine: 59015100
Codice d'ordine completo: 872016959015100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104519 it_IT pdf 296.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910505104519_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104519_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 LDT