Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 5C track, 3D printed, 13.3 W, D65 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Grigio

ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402

Descrizione prodotto

Projector 5C track, D65 mm, Policarbonato, Grigio, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 1600 lm, 13.3 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Trasparente, Vetro, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario

Codice d'ordine: 59018200
Codice d'ordine completo: 872016959018200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104522 it_IT pdf 416.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910505104522_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104522_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 LDT