Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Bianco

ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401

Descrizione prodotto

Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 910505104537
Codice d'ordine completo: 872016959033500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Service tag
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104537 it_IT pdf 229.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910505104537_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104537_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 IES
File di revisione
ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 910505104537 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 LDT