Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Bianco

ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401

Descrizione prodotto

Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 5600 lm, 44.6 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 910505104532
Codice d'ordine completo: 872016959028100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Service tag
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104532 it_IT pdf 287.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505104532_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104532_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 IES
File di revisione
ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 910505104532 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 LDT