Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Nero

ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402

Descrizione prodotto

Policarbonato, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 2800 lm, 20.7 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario

Codice d'ordine: 910505104528
Codice d'ordine completo: 872016959024300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104528 it_IT pdf 304.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910505104528_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104528_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 IES
File di revisione
ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 910505104528 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 LDT