Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Grigio
ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402
Descrizione prodotto
Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni