Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Nero

ST332T 17S/840 PSU HMB BK402

Descrizione prodotto

Policarbonato, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario

Codice d'ordine: 910505104521
Codice d'ordine completo: 872016959017500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104521 it_IT pdf 245.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910505104521_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104521_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 IES
File di revisione
ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 910505104521 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 LDT