Maxos Fusion Office: una soluzione flessibile che garantisce un'emissione luminosa ideale
Maxos fusion è un apparecchio d'illuminazione LED adattabile montato su canale che offre un'eccellente qualità della luce. Si tratta di una soluzione di illuminazione efficiente e flessibile che può essere utilizzata in una vasta gamma di applicazioni, tra cui ambienti industriali, commerciali e di ufficio, offrendo una gamma di opzioni di illuminazione per soddisfare diverse esigenze. Grazie alla libertà di posizionare questi apparecchi in base alle esigenze e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. L'infrastruttura è predisposta per l'integrazione di sensori di rilevamento dei dati, consentendo così di avere informazioni granulari utili per l'attività aziendale.
Un'opzione per ufficio flessibile, grazie alla possibilità di scegliere gli apparecchi d'illuminazione più adatti alle diverse aree dell'ufficio.
Pronto per il futuro: scalabile e pronto per essere collegato a sistemi di controllo e illuminazione.
Conformità totale ai requisiti per gli uffici (UGR <19, L65< 3000 cd/m2), livello di illuminazione in linea con i requisiti delle applicazioni per ufficio
Efficacia migliore della categoria > 140 lm/W
Il prodotto è IP20 e come tale non è protetto contro l'ingresso di acqua. Si consiglia pertanto vivamente di verificare adeguatamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio di illuminazione.
La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua negli apparecchi d'illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti