Descrizione prodotto
Trunking mounted, 1139x186 mm, Acciaio, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 4500 lm, 32 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Fascio largo, Ottica micro-esagonale, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli, TP(b) diffuser flammability class