Italia - Italiano

Philips Maxos fusion Office, Trunking mounted, 39 W, 1520x186 mm, 5600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR16, TP(b)

SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH

Descrizione prodotto

Trunking mounted, 1520x186 mm, Acciaio, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 5600 lm, 39 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Fascio largo, Ottica micro-esagonale, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli, TP(b) diffuser flammability class

Codice d'ordine: 62223400
Codice d'ordine completo: 872016962223400

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH txt 4.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505103995 it_IT pdf 385.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos fusion Office-Installation instruction pdf 658.6 kB

Immagini

Product-Photographs-910505103995_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505103995_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH ies 16.2 kB