Italia - Italiano

Philips KeyLine, da superficie e sospese, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, DALI, UGR19

SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH

Descrizione prodotto

L1200 mm; H70 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Fascio medio, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 62439900
Codice d'ordine completo: 871951462439900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH txt 3.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868375 it_IT pdf 466.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868375_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868375_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH IES
File di revisione
SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH 910925868375 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH LDT