Philips KeyLine, da superficie e sospese, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU
Descrizione prodotto
L1200 mm; H70 mm, Alluminio, Alluminio, Driver wireles Interact System Ready, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio medio, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni