Philips KeyLine, da superficie e sospese, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU

Descrizione prodotto

L1200 mm; H70 mm, Alluminio, Alluminio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio medio, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 62420700
Codice d'ordine completo: 871951462420700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868356 it_IT pdf 466.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868356_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868356_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU IES
File di revisione
SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU 910925868356 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU LDT