Italia - Italiano

Philips KeyLine, da superficie e sospese, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH

Descrizione prodotto

L1200 mm; H70 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Angolo del fascio asimmetrico, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I

Codice d'ordine: 61519900
Codice d'ordine completo: 872016961519900

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH txt 3.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505103702 it_IT pdf 289.6 kB

Immagini

Product-Photographs-910505103702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505103702_EU
Risorse multiple - Visuals