Philips CoreLine surface mounted gen 4, 27.5 W, 1200x200 mm, 4000 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC

Descrizione prodotto

1200x200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Superficie, Driver wireles Interact System Ready, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Lente microprismatica, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Cavo con connettore a 3 poli, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 76425599
Codice d'ordine completo: 872016976425599

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC txt 4.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401842087 it_IT pdf 679.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Immagini

Product-Photographs-911401842087_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401842087_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC IES
File di revisione
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC 911401842087 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB