Descrizione prodotto
1570x200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Superficie, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 43.5 W, 22.5 W, 151 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Lente microprismatica, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Cavo a 5 poli, senza spina, Connettore a pressione 5 poli