Prodotti Philips CoreLine FastSet con montaggio a plafone - Facile installazione, ottima illuminazione
Philips CoreLine FastSet è una soluzione LED a risparmio energetico. Sosituzione 1:1 delle tradizionali luci per interni montate su superficie. Con flussi luminosi identici a quelli dell'illuminazione fluorescente, non è necessario effettuare nuovi calcoli illuminotecnici per progetti di retrofit: grazie al design all-in-one, puoi scegliere direttamente in cantiere tra le temperature di colore correlate (CCT) e il flusso luminoso adattarlo alle tue esigenze specifiche. L'installazione di queste luci LED con montaggio a plafone è veloce e flessibile e puoi scegliere tra un semplice passante o l'ingresso del cavo dal lato o dal retro dell'apparecchio. In questo modo, le luci per interni CoreLine FastSet montate su superficie sono facili da installare come apparecchio autonomo, direttamente sulla superficie o utilizzando delle staffe. Puoi anche creare una linea di luce grazie ai tappi terminali dritti con montaggio testa a testa. Se necessario, sono disponibili anche accessori per adattare gli apparecchi CoreLine al montaggio a sospensione. Come sempre accade nei prodotti Philips, il cavo di sicurezza è integrata in ogni apparecchio d'illuminazione CoreLine FastSet. Non solo sono classificati IP44 e IK60 per la protezione da urti accidentali, ma i perni di sicurezza imperdibili sulla copertura dell'apparecchio ne impediscono anche la caduta. Sono disponibili opzioni Interact Ready per applicazioni d'illuminazione connessa. Quindi, con le luci LED a superficie CoreLine FastSet, avrai la soluzione perfetta per le aree ad alta circolazione come i corridoi e l'illuminazione delle scale.
Sostituzione retrofit a LED a elevata efficienza energetica
Soluzione all-in-one: possibilità di scegliere tra quattro pacchetti lumen (da 1.700 lm a 6.000 lm) e due temperature del colore (3.000 K, 4.000 K) in un unico apparecchio d'illuminazione
Fino a 154 lm/W
Pacchetti lumen identici a quelli fluorescenti 2400-6000 lm