Descrizione prodotto
L1160 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver wireles Interact System Ready, All-in, Multi Color Temperature, 4800 lm, 34.5 W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opale, Opale, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Cablaggio passante 3 fasi