Italia - Italiano

Philips CoreLine Fastset, montaggio a parete

CoreLine FastSet con montaggio a parete: installazione semplice, illuminazione eccellente

Prodotti

SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
51013599
SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440
SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440
51014299

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Philips CoreLine FastSet è una sostituzione LED a efficienza energetica 1:1 per lampade a parete da interni convenzionali. Con pacchetti lumen identici a quelli dell'illuminazione fluorescente, non è necessario effettuare nuovi calcoli illuminotecnici per progetti di retrofit: grazie al design all-in-one, puoi scegliere tra le temperature di colore correlate (CCT) e il pacchetto lumen nello stesso apparecchio e adattarlo alle tue esigenze specifiche. Anche l'installazione di queste luci a LED con montaggio a parete è veloce e flessibile e puoi scegliere tra un semplice passante o l'ingresso del cavo dal lato o dal retro dell'apparecchio. Ciò significa che le lampade da parete per interni CoreLine FastSet sono facili da montare come apparecchio autonomo, direttamente a parete o utilizzando staffe. È anche facile collegarle ad altri apparecchi CoreLine Fastset per creare linee di luce armoniose. Se necessario, sono disponibili anche accessori per adattare gli apparecchi CoreLine al montaggio a sospensione. Come sempre accade con i prodotti Philips, la sicurezza è integrata in ogni apparecchio di illuminazione CoreLine FastSet. Non solo sono classificati IP44 e IK06 per la protezione da urti accidentali, ma i perni di sicurezza imperdibili sulla copertura dell'apparecchio ne impediscono anche la caduta. Sono disponibili opzioni Interact Ready per applicazioni di illuminazione intelligente. Con le luci a LED con montaggio a parete CoreLine FastSet, avrai la soluzione perfetta per le aree ad alta circolazione, come corridoi e scale.

Vantaggi

  • Sostituzione retrofit in LED a efficienza energetica

  • Soluzione all-in-one: possibilità di scegliere tra due pacchetti lumen (3000 lm, 6000 lm) e due temperature del colore (3000 K, 4000 K) in un unico apparecchio per illuminazione

Caratteristiche

  • Fino a 140 lm/W

  • Pacchetti lumen identici a quelli fluorescenti 2400-6000 lm

Applicazioni

  • Uffici
  • Parcheggi al coperto
  • Istruzione
  • Settore sanitario
  • Scuole

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, montaggio a parete it_IT pdf 848.4 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine Fastset, montaggio a parete
Risorse multiple - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Plug-in software

Family-IES-CoreLine Fastset, montaggio a parete
Risorse multiple - Software Plugins