Philips TrueLine a parete

Lampada da testata elegante, comoda e adattabile

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

in ambienti ospedalieri, Trovare il giusto equilibrio tra le diverse esigenze di illuminazione nelle stanze dei pazienti può essere una sfida Gli apparecchi montati a parete Philips TrueLine offrono prestazioni di illuminazione di alta qualità con un design elegante e minimalista. La parte superiore dell'apparecchio produce una luce ambientale indiretta, mentre la parte inferiore emette una luce diretta diffusa. Ideali per installazione in ambienti ospedalieri, sulle teste letto, Alla massima emissione, Philips TrueLine genera luce sufficiente per consentire al personale clinico di effettuare visite al letto del paziente. Gli apparecchi montati a parete Philips TrueLine hanno un aspetto moderno e garantiscono al contempo facilità di pulizia e igiene, un requisito fondamentale negli ambienti ospedalieri. Questi apparecchi offrono un controllo indipendente sia della luce superiore che di quella inferiore e sono progettati per un'installazione rapida e semplice.

Vantaggi

  • Le impostazioni di luce adattabili facilitano le varie attività nelle stanze dei pazienti

  • Gli standard di livello di luce possono essere raggiunti con un singolo apparecchio per illuminazione

Caratteristiche

  • Sorgenti luminose dirette e indirette controllabili separatamente

  • Distribuzione della luce asimmetrica

Applicazioni

  • Settore sanitario
  • Ospedali e case di cura

Avvertenze e sicurezza

  • Il prodotto è IPX0 e come tale non è protetto contro l'ingresso di acqua. Si consiglia pertanto vivamente di verificare adeguatamente il contesto in cui verrà installato l'apparecchio di illuminazione.

  • La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TrueLine a parete it_IT pdf 306.1 kB

Immagini

Family-Photographs-TrueLine a parete
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-TrueLine a parete
Risorse multiple - Software Plugins