Philips TrueLine a parete, 41 W, L850 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
WL532W 35S/940 DEIA SW L850 WH
Descrizione prodotto
L850 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3500 lm, 41 W, 85 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Smerigliata, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, 2 connettori a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
Specifiche
- Numero di riduttori
- 2 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni