Philips TrueLine a parete, 39 W, L1130 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

WL532W 50S/930 DEIA SW L1130 WH

Descrizione prodotto

L1130 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 5000 lm, 39 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Smerigliata, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, 2 connettori a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 39032500
Codice d'ordine completo: 872110339032500

Specifiche

Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505106586 it_IT pdf 308.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TrueLine WM MI pdf 3.9 MB

Immagini

Product-Photographs-910505106586_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505106586_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WL532W 50S/930 DEIA SW L1130 WH ies 30.9 kB