Philips Ledinaire Wall-mounted gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Dimmer basato su sensore, MDU2

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU

Descrizione prodotto

Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), Sensore di movimento e di luminosità programmabile, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opale, Simmetrica 110°, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 76747899
Codice d'ordine completo: 872016976747899

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401846187 it_IT pdf 717.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-911401846187_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401846187_EU
Risorse multiple - Visuals