Philips Ledinaire Wall-mounted gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU
Descrizione prodotto
Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opale, Simmetrica 110°, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- No
- Periodo di garanzia
- 5 anni