Philips StoreSet Evo

StoreSet Evo: illuminazione sostenibile per i negozi del futuro

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

SM515T 90S/830 PSU WB BK
SM515T 90S/830 PSU WB BK
58607900
SM515T 90S/830 PSU WB WH
SM515T 90S/830 PSU WB WH
58611600

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

StoreSet Evo combina un design sottile e contemporaneo e una distribuzione uniforme della luce, con un'ampia gamma di ottiche OptiSuit per soddisfare una varietà di applicazioni. Questo sistema soddisfa i nostri rigorosi criteri di illuminazione per la circolarità, creando un ambiente piacevole all'interno del negozio e contribuendo al contempo ai tuoi obiettivi di sostenibilità. La gamma StoreSet Evo può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni di vendita al dettaglio: può essere facilmente collegata a binari elettrici, strutture Maxos Fusion o controsoffitti incassati.

Vantaggi

  • Aspetto accattivante: il design sottile e contemporaneo di StoreSet Evo si fonde discretamente con il layout del tuo negozio

  • Facilità di installazione: la sospensione a binario centrale in un punto con rotazione offre completa flessibilità durante l'installazione, il riposizionamento e la manutenzione degli apparecchi per illuminazione

Caratteristiche

  • Il design sottile e contemporaneo si fonde perfettamente con gli interni del punto vendita

  • Eccezionale qualità della luce con l'efficienza migliore della categoria

Applicazioni

  • Supermercati e grandi superfici di vendita
  • Supermercati e ipermercati

Avvertenze e sicurezza

  • La calotta e le superfici ottiche devono essere pulite esclusivamente con un panno che non lascia residui e senza detergenti. Durante la manutenzione, il prodotto deve essere spento e freddo.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet StoreSet Evo it_IT pdf 1.6 MB
Brochure
Philips StoreSet Evo brochure, lighting solutions for sustainable retail spaces. pdf 9.8 MB

Immagini

Family-Photographs-StoreSet Evo
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-StoreSet Evo
Risorse multiple - Software Plugins
Collezione IES famiglia
StoreSet Evo ZIPped photometrics zip 504.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips StoreSet Evo SM515T Ref 910505102708.pdf pdf 967.6 kB