Philips StoreSet Evo, Track panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Bianco
SM515T 66S/830 PSU A20 WH
Descrizione prodotto
Track panel, 575x196 mm, Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni