Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 45 W, 575x196 mm, 6900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Trasparente, Nero, VLC
SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE
Descrizione prodotto
Track panel, 575x196 mm, Plastica, Nero, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 6900 lm, 45 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni