Italia - Italiano

Philips Sottofaro Montato in Superficie d'Emergenza DALI

Downlight di emergenza da superficie, autonomia di 3 ore, con interfaccia DALI

Nuovo

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Nuovo downlight d'emergenza DALI montato in superficie che consente ai facility manager di controllare, monitorare e testare l'illuminazione di emergenza e produrre report di conformità tramite vari dashboard DALI.

Vantaggi

  • Controllo, gestione e monitoraggio di tutte le tue esigenze di illuminazione in un'unica soluzione semplice

  • Una visuale della pianta sia per luci generali che di emergenza che facilita la messa in servizio e la risoluzione dei problemi

Caratteristiche

  • DALI-2 Conformità Parte 202: include driver LED certificati secondo DALI-2 Parte 202, garantendo l'interoperabilità tra componenti di illuminazione di emergenza e altri luminari controllati da DALI

  • Test e Monitoraggio: include funzionalità per eseguire test e monitorare lo stato del sistema, assicurando che l'illuminazione di emergenza sia operativa e pronta all'uso.

Applicazioni

  • Uscita ed emergenza
  • Uffici
  • Vendita al dettaglio
  • Hotel, ristoranti e bar

Avvertenze e sicurezza

  • La batteria è progettata con una vita utile nominale della batteria di 50.000 ore in modalità standby. La batteria è coperta da una garanzia standard di 5 anni; a condizione che il prodotto venga mantenuto e gestito secondo le linee guida del produttore e testato in conformità alla EN50272.

Download

Opuscoli

Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 4.6 MB

Immagini

Family-Photographs-Sottofaro Montato in Superficie d'Emergenza DALI
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Sottofaro Montato in Superficie d'Emergenza DALI
Risorse multiple - Software Plugins