Italia - Italiano

Philips Sottofaro Montato in Superficie d'Emergenza DALI, Surface-mounted Downlight, 4 W, 3.6 W, 4 W, 222x171mm; H42, 415 lm, 5000 K, IP40, ELD3h, Non mantenuto

EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELD IP40

Nuovo

Descrizione prodotto

Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Soffitto, Parete, 415 lm, 4 W, 115 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP40 | Protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 4 poli, TP(a) diffuser flammability class, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI

Codice d'ordine: 88036800
Codice d'ordine completo: 871951488036800

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELD IP40 txt 6.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Emergency Surface Mounted Downlight DALI,mounting instructionst pdf 5.5 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483615_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483615_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELD IP40 zip 58.0 kB