Philips Sottofaro Montato in Superficie d'Emergenza DALI, Surface-mounted Downlight, 5 W, 6.1 W, 5 W, 222x171mm; H42, 675 lm, 5000 K, IP40, ELD3h, Non mantenuto
EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELD IP40
Nuovo
Descrizione prodotto
Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Soffitto, Parete, 675 lm, 5 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP40 | Protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 4 poli, TP(a) diffuser flammability class, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- No
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni