Philips Segnale d'uscita

Cartelli di uscita autonomi conformi alle norme di 3 ore

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La sicurezza è importante per i proprietari di edifici e pertanto disporre di un'adeguata illuminazione di emergenza è una delle loro principali preoccupazioni. I segnali di uscita EM155C ed EM159C offrono una soluzione semplice per l'illuminazione di emergenza autonoma, pienamente conforme alle normative europee. La batteria al litio (LiFePO4) presenta numerosi vantaggi rispetto ai prodotti a base di nichel: ha una durata maggiore, un comportamento di scarica migliore, è prodotta in modo più rispettoso dell'ambiente e può essere riciclata. Come accessori sono disponibili le legende, il kit di montaggio ad incasso e il kit di sospensione.

Vantaggi

  • Soddisfa gli standard europei relativi agli apparecchi d'illuminazione di emergenza.

  • La batteria a litio fornisce una maggiore durata maggiore e una tolleranza alle alte temperature.

Caratteristiche

  • 3 ore di illuminazione in emergenza

  • Opzioni manuale e autotest

Applicazioni

  • Uscita ed emergenza
  • Uffici
  • Vendita al dettaglio
  • Hotel, ristoranti e bar
  • Produzione

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Segnale d'uscita it_IT pdf 594.1 kB

Immagini

Family-Photographs-Segnale d'uscita
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Segnale d'uscita
Risorse multiple - Software Plugins
Collezione IES famiglia
Photometrics files Exit Signs zip 21.5 kB