Philips Segnale d'uscita, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Mantenuto, Non mantenuto
EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Descrizione prodotto
Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 85 lm, 4 W, 21 lm/W, 6500 K, 0.33, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- -
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- No
- Periodo di garanzia
- 5 anni